JUNRON Rohrschneider & Abmantler Rohrschneider

JUNRON Rohrschneider & Abmantler Rohrschneider
  • Mengenrabatt
[Features]
· The outer layer cover of SP4 sputter tubes can easily be detached due to the insertion length of the Junlon one-touch W-series fitting.
· Also has a tube-cutting mechanism so you can use this as a tube cutter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-1
TC-2
TC-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrgröße
(mm)

67.74 €

1 10 Arbeitstage ~φ12

71.88 €

1 10 Arbeitstage Bis φ20

118.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Bis φ26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Rohrschneider

Technischer Support