Junron Schnellkupplung, sehr kleine Schnellkupplung, Typ MMS (Teilenummern)

Junron Schnellkupplung, sehr kleine Schnellkupplung, Typ MMS
  • Mengenrabatt
It is small and sturdy with excellent circulation features. The socket side automatically opens and closes with the attachment/removal operation.

[Features]
· Ultra small ideal one-touch coupling developed for the plastic tube.
· Product has simple construction, with one-touch attachment and removal possible.
· Because the plug of the O-ring and the side of the socket valve are sealed, co-vibration and impact become stronger and durability is also excellent when assembled and disassembled.
· Compact but robust and excellent flow property.
· Automatically opens and closes with attachment/removal operation on the socket side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMS-F1/4
MMS-F1/8
MMS-M1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindertyp S
(mm)
Gewindegröße

17.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit Innengewindebohrung16Rc1/4

16.71 €

1 6 Arbeitstage Mit Innengewindebohrung12Rc1/8

16.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit Gewinde12R1/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde) Werkstoff O-Ring Fluorkautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruck(MPa) ::0.88

Technischer Support