Pneumatik Steckverbinder / AC / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / AC / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NITTA stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R. Sie sind zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C lang.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC4-M5
AC4-R1/4
AC4-R1/8
AC6-M5
AC6-R1/4
AC6-R1/8
AC6-R3/8
AC8-R1/4
AC8-R1/8
AC8-R3/8
AC10-R1/2
AC10-R1/4
AC10-R1/8
AC10-R3/8
AC12-R1/2
AC12-R1/4
AC12-R3/8
AC16-R1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Schraubengröße T Arten von Anschlussschrauben

2.85 €

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M5×0,8M

1.99 €

1 8 Arbeitstage 41/4R

1.79 €

1 6 Arbeitstage 41/8R

2.27 €

1 6 Arbeitstage 6M5×0,8M

2.76 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61/4R

2.64 €

0.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61/8R

2.77 €

1 6 Arbeitstage 63/8R

3.11 €

1.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

81/4R

2.40 €

1 6 Arbeitstage 81/8R

2.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 83/8R

4.12 €

1 8 Arbeitstage 101/2R

3.14 €

1 6 Arbeitstage 101/4R

3.13 €

1 6 Arbeitstage 101/8R

3.30 €

1 8 Arbeitstage 103/8R

4.47 €

1 8 Arbeitstage 121/2R

4.03 €

1 6 Arbeitstage 121/4R

4.17 €

1 6 Arbeitstage 123/8R

5.93 €

2.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

161/2R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Steckverbinder Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support