Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALB6-M5
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Universal-Kniestücke |
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6 | Schraubengröße T | M5×0,8 | Arten von Anschlussschrauben | M |
Erscheinungsbild Farbe | Weiß | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften