Pneumatik Steckverbinder / APFC / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / APFC / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Länge] -20 - 80 °C | 0 - 40 °C, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von NITTA wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc. Ihre Länge liegt zwischen -20 und 80 °C oder zwischen 0 und 40 °C.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APFC6-R1/4
APFC12-R1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

4.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6

8.73 €

1 6 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Buchse mit Paneelkontakt Schraubengröße T 1/4
Arten von Anschlussschrauben Rc Erscheinungsbild Farbe Weiß Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support