Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NS3XA4
Teilenummer
|
---|
NS3XA4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | dm (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 76.2 | 67.2 | 28 | 15 | 68 | 4 | 11.95 | 3600 |
Loading...
Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Dicke V-Riemen(mm) | 9 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NS-Standard V-Umlenkrolle A, die Teilenummer ist NS3XA4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS3XA4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
dm(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser(mm)
Breite gesamt(mm)
Anzahl Nuten
Nutbreite(mm)
Maximale Anzahl Rotationen(1/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NS11XA1 |
NS11XA2 |
NS11XA3 |
NS4.5BETAXA3 |
NS4.5XA1 |
NS4.5XA2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | dm (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
97.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 40 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
97.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
46.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 40 | 15 | 52 | 3 | 12.12 | 3600 | ||
24.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 28 | 9 | 39 | 1 | 12.12 | 3600 | ||
37.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 32 | 9 | 55 | 2 | 12.12 | 3600 |