Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NS5.5BETAXA2
Teilenummer
|
---|
NS5.5BETAXA2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | dm (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 55 | 9 | 36 | 2 | 12.30 | 3600 |
Loading...
Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Dicke V-Riemen(mm) | 9 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NS-Standard V-Umlenkrolle A, die Teilenummer ist NS5.5BETAXA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS5.5BETAXA2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
dm(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser(mm)
Breite gesamt(mm)
Anzahl Nuten
Nutbreite(mm)
Maximale Anzahl Rotationen(1/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NS11XA1 |
NS11XA2 |
NS11XA3 |
NS5.5BETAXA3 |
NS5.5XA1 |
NS5.5XA3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | dm (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
97.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 40 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
97.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
63.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 55 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 3600 | ||
32.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 32 | 9 | 39 | 1 | 12.30 | 3600 | ||
63.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 32 | 15 | 90 | 3 | 12.30 | 3600 |