NS-Standard V-Umlenkrolle B (Teilenummern)

NS-Standard V-Umlenkrolle B
Nominal diameter 2 to 30 inches, with 1 to 5 runners available in wide selection, with dimensional precision to JIS reference standards, and good balance measurements, and directly usable high speed rotation.

[Features]
· Extensive range of applications, with high level of model configuration, and safety for quality to satisfy user needs.
· The NS pulley is the safest and easiest to handle, due to uniform material and strong wall thickness.
· Dimensional precision to JIS reference standards, with thorough quality control.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NS8XB5

Teilenummer
NS8XB5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Außen-Ø
(mm)
dm
(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser
(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser
(mm)
Breite gesamt
(mm)
Anzahl Nuten Nutbreite
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(1/min)

148.84 €

1 8 Arbeitstage 108203.2192.25020104516.071800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Dicke V-Riemen(mm) 11

Sie befinden sich auf der Seite für NS-Standard V-Umlenkrolle B, die Teilenummer ist NS8XB5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS8XB5.

Produktvarianten

Teilenummer
NS10XB5
NS11XB1
NS11XB2
NS9XB1
NS9XB2
NS9XB3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Außen-Ø
(mm)
dm
(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser
(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser
(mm)
Breite gesamt
(mm)
Anzahl Nuten Nutbreite
(mm)
Maximale Anzahl Rotationen
(1/min)

193.64 €

1 8 Arbeitstage 1010254.0243.05320104516.291800

88.33 €

1 8 Arbeitstage 1011279.4268.4351233116.291800

130.16 €

1 8 Arbeitstage 1011279.4268.4421544216.291800

60.46 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.6321235116.291800

97.46 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.6421244216.291800

85.80 €

1 8 Arbeitstage 109228.6217.6422064316.291800

Technischer Support