Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NS9XB5
Teilenummer
|
---|
NS9XB5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | dm (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 228.6 | 217.6 | 50 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 |
Loading...
Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Dicke V-Riemen(mm) | 11 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NS-Standard V-Umlenkrolle B, die Teilenummer ist NS9XB5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS9XB5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
dm(mm)
Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm)
Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser(mm)
Breite gesamt(mm)
Anzahl Nuten
Nutbreite(mm)
Maximale Anzahl Rotationen(1/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NS10XB1 |
NS10XB2 |
NS10XB3 |
NS10XB5 |
NS11XB1 |
NS11XB2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | dm (mm) | Wellenbohrung d Max. Durchmesser (mm) | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser (mm) | Breite gesamt (mm) | Anzahl Nuten | Nutbreite (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (1/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 35 | 12 | 38 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
103.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 42 | 12 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 | ||
92.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 42 | 20 | 64 | 3 | 16.29 | 1800 | ||
193.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 254.0 | 243.0 | 53 | 20 | 104 | 5 | 16.29 | 1800 | ||
88.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 35 | 12 | 33 | 1 | 16.29 | 1800 | ||
130.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 279.4 | 268.4 | 42 | 15 | 44 | 2 | 16.29 | 1800 |