JB-22, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion / Kontraktion)

JB-22, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion / Kontraktion)
Enhanced durability for building facilities, air-conditioning facilities, factory facilities, etc. with use of double-layer bellows

[Features]
· Compliant with JIS B2352 bellows expansion pipe fitting Application A (primarily including cooling and heating, air conditioning and sanitary piping).
· Absorbs expansion and contraction in the axial direction of the pipe caused by temperature changes.
· Two-layer bellows improves durability.
· Stainless steel is used for all parts excluding the flange. The materials of the bellows as well as the liquid-contacting parts are SUS316L.
· A loose flange is used for end connections in order to absorb play in the circumferential direction of the bolt hole.
· A compound fitting (JB-22 nominal diameter of 150 or less) can be used to adjust the mounting leg position (fine tuning of the height and forward back direction).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB22-N-80A

Teilenummer
JB22-N-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

973.12 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Balgform Zulässiges Strömungsmedium Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft Endverbindung JIS, 10K, loser Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Verbindungsteil, Material SS Nenndurchmesser 3B (80A)
Maximal zulässiger Druck(MPa) 1 Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 220

Sie befinden sich auf der Seite für JB-22, Rohrverbinder, Kompensator für Dehnungsausgleich (Expansion / Kontraktion) , die Teilenummer ist JB22-N-80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB22-N-80A.

Technischer Support