JS-5HF, Typ 6HF, 7HF, 8 HF, elastischer Rohrverbinder mit Hülse (Teilenummern)

JS-5HF, Typ 6HF, 7HF, 8 HF, elastischer Rohrverbinder mit Hülse
Expansion/contraction and land subsidence countermeasures for piping work in building facilities, air-conditioning facilities, and factory facilities, etc.

[Features]
· Use of super packing ensures excellent sealing.
· Highly safe structure.
· Plenty of expansion and contraction margin.
· No need for lubrication.
· ALL SUS product can be used for the water supply.
· SHASE-S003 compliant sleeved expansion/contraction pipe fitting absorbs expansion/contraction in the pipe axial direction caused by temperature changes.
· Apart from main piping in high-rise buildings, regional air-conditioning, plants, factories, and hospitals, this pipe fitting can be used as a measure for land subsidence and earthquake.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JS5HF-N-32A
JS6HF-N-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser Ausdehnungswert
(mm)
Kontraktionswert
(mm)

766.97 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)2080

1,855.25 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)40160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Mit Hülse Zulässiges Strömungsmedium Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft Endverbindung JIS 10K FF-Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl Verbindungsteil, Material EN 1.1158 Äquiv. Maximal zulässiger Druck(MPa) 1
Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 220

Technischer Support