Hersteller-Teilenummer: KY7-D2-15A
Marke: VENN
Preis: 91.75 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Versorgungsseite, Gewindenenn-Ø: 1/2B (15A)
Steuerseite, Gewindenenn-Ø: 1/2B (15A)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KY7-D2-15A
Zulässiges Strömungsmedium | Wasser / Luft / Dampf | Form | Ausführung Y | Grundwerkstoff | SCS |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Endanschluss | JIS Rc-Gewinde | Versorgungsseite, Endanschluss | JIS Rc-Gewinde | Maximal zulässiger Druck(MPa) | 1.0 |
Mesh | 60 Mesh | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | max. 220 |
Sie befinden sich auf der Seite für KY-7, 7N Schmutzfänger, die Teilenummer ist KY7-D2-15A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KY7-D2-15A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Versorgungsseite, Gewindenenn-Ø
Steuerseite, Gewindenenn-Ø
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KY7-D2-20A |
KY7-D2-25A |
KY7-D2-32A |
KY7-D2-40A |
KY7-D2-50A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Gewindenenn-Ø | Steuerseite, Gewindenenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
111.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
123.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
147.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
224.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
311.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |