BM-12SR, Federrückstellung, Kugelhahn mit elektrischem Ventil

BM-12SR, Federrückstellung, Kugelhahn mit elektrischem Ventil
Ball type electromagnetic valve that combines the characteristic flow direction freedom of electromagnetic valves, with the simplicity and ease of use of electromagnetic valves that offer two-wire control.

[Features]
• Two-wire allows use in similar fashion to electromagnetic valves.
• The flow direction and mounting direction (indoor) can be adjusted freely.
• Ball features superior in durability thanks to the use of stainless steel (SUS316) as a material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM12SR-J1-10A
BM12SR-J1-15A
BM12SR-J1-20A
BM12SR-J2-10A
BM12SR-J2-15A
BM12SR-J2-20A
BM12SR-J2-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nennspannung

697.72 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)100 V AC 50/60 Hz

697.72 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)100 V AC 50/60 Hz

763.26 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)100 V AC 50/60 Hz

697.72 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)200 V AC, 50/60 Hz

697.72 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)200 V AC, 50/60 Hz

763.26 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)200 V AC, 50/60 Hz

806.24 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)200 V AC, 50/60 Hz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung JIS Rc-Gewinde
Steuerseite, Verbindungsausführung JIS Rc-Gewinde Betriebsmethode Elektrisch Maximal zulässiger Druck(MPa) 1.0
Temperatur des Strömungsmediums(°C) -10 – 80 Format Ausführung mit Standardhals

Technischer Support