Gelenkköpfe mit Außengewinde / RBTL-E / Linksgewinde

Gelenkköpfe mit Außengewinde / RBTL-E / Linksgewinde
  • Mengenrabatt
Comprised of a ball and body. The body is formed (or swaged) around the ball. The body material is made from cold-formed 303 stainless steel. This bearing has a lower load bearing capacity than the 3 piece and 4 piece rod end bearings. Its low production cost and simple construction make it suitable to applications for general industrial machinery. The rod end requires no lubrication, and is made of stainless steel (303 for the body, 440C for the ball), giving it excellent anti-corrosion characteristics so it can be used in a wide range of general purpose applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RBTL8E

Teilenummer
RBTL8E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.47 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Anschlussschraube M M8 Innendurchmesser(mm) 8 Anschlussgewinde, Form Außengewinde
Anschlussgewinde, Richtung Linke Schraube Kugelmaterial Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) Führungsbuchse, Werkstoff Kunststoff
Betriebstemperaturbereich(℃) -::- Statische Tragzahl, radial(N) 2690 Tragzahl(kN) -
Allowable Incline Angle α(deg) 12 Schmierung Wartungsfrei Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) Fluorkunststoff (fluoropolymer)

Technischer Support