Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / T4N / Edelstahl / metrisch / metrisch (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / T4N / Edelstahl / metrisch / metrisch

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T4N6X4-PT1/8-S
T4N8X6-PT1/8-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

60.41 €

1 8 Arbeitstage 2.74.5

62.92 €

1 8 Arbeitstage 4.714.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungszweiganschluss Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung kA
Ausführung (Gewinde, außen) R Durchmesser (Gewinde) 1/8

Technischer Support