Luftverstärkungsdüse TAIFUJet-Serie (Kompressormodel, Flachmodell, Metall)

Luftverstärkungsdüse TAIFUJet-Serie (Kompressormodel, Flachmodell, Metall)
  • Mengenrabatt
Powerfully injects amplified air. The unique flat design produces a more even injection of air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1/4MTF-F50-16-012S304

Teilenummer
1/4MTF-F50-16-012S304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

183.90 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gerade Luftquelle Kompressor Montagewinkel Flach
mit Düse Verstärkerausführung Ausführung Luftdüsen Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft
Nenn-Befestigungsschraube R1/4 Porendurchmesser (Durchmesser der Sprühöffnung)(mm) 1.2 Einspritzbreite(mm) 50
Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 400

Technischer Support