Runde Bälger nur YM-Serie Flansch

Runde Bälger nur YM-Serie Flansch
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30F
40F
50F
60AF
60BF
80F
90F
100F
110F
135F
160F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsbohrung-Anzahl N Flansch-Innendurchmesser
(φ)
PCD(F)
(mm)

8.75 €

1 8 Arbeitstage 1041925

9.13 €

1 8 Arbeitstage 1042734

9.45 €

1 8 Arbeitstage 1043945

10.13 €

1 8 Arbeitstage 1044955

10.13 €

1 8 Arbeitstage 1043950

19.41 €

1 8 Arbeitstage 1065970

20.09 €

1 8 Arbeitstage 1066980

20.70 €

1 8 Arbeitstage 1067990

22.69 €

1 8 Arbeitstage 10692102

27.37 €

1 8 Arbeitstage 106117126

32.63 €

1 8 Arbeitstage 106132146

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Flanschplatten-Material Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)

Technischer Support