Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie männliches T-Zweigstück (WPT06-01)

Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie männliches T-Zweigstück WPT06-01
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: WPT06-01

Marke: MYOTOKU

Preis: 38.21

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Passender Rohraußen-Ø 1: 6 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPT06-01

Teilenummer
WPT06-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)

38.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PA+F/G (Polyamid) Kunststoff Anwendung Standard/Mini Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff NBR Schraubmontage, Zweig T-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60
R (Außengewinde) R1/8

Sie befinden sich auf der Seite für Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie männliches T-Zweigstück, die Teilenummer ist WPT06-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPT06-01.

Produktvarianten

Teilenummer
WPT04-01
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)

4.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

Technischer Support