Pneumatik Steckverbinder / WP-Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser【10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / WP-Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation force of the tube and maintains a high level of air-tightness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPW06-04
WPW08-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
φD1
(mm)

49.11 €

26.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066

43.34 €

23.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PA+F/G (Polyamid) Kunststoff Anwendung Standard/Mini Dichtungswerkstoff NBR
Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60 Passender Rohraußen-Ø 2(mm) 4
φD2(mm) 4

Technischer Support