• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) Verbindungs-T-Stück (Zoll Größe)

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) Verbindungs-T-Stück (Zoll Größe)

The fitting main body and insert are integral at three points: sleeve, nut, and fitting main body of the union tee (inch size) with brass specifications. Excellent negative pressure performance.

[Features]
· The tube is connected by PushOne®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· Flame-retardant resin (equivalent to UL94 V-0 standard) adopted.
· Non-combustible PBT resin is used for the materials.
· Equivalent to UL94 V-0 standard, with superior self-extinguishing properties.
· Can be used in environments in which sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and thus there is no need to wrap them with sealing tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT1N1/2
UT1N1/4
UT1N1/8
UT1N3/8
UT1N3/16
UT1N5/8
UT1N5/16
UT2N1/2
UT2N1/4
UT2N1/8
UT2N3/8
UT2N3/16
UT2N5/16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

9.25 €

10 Arbeitstage 12.78.230.01/2

4.63 €

4 Arbeitstage 6.353.46.51/4

5.30 €

7 Arbeitstage 3.181.41.01/8

7.06 €

4 Arbeitstage 9.535.718.53/8

4.37 €

7 Arbeitstage 4.762.43.03/16

14.60 €

6 Arbeitstage 15.889.345.05/8

5.92 €

5 Arbeitstage 7.944.712.55/16

9.31 €

6 Arbeitstage 12.75.216.01/2

5.28 €

4 Arbeitstage 6.352.22.51/4

5.29 €

7 Arbeitstage 3.183.01.01/8

8.00 €

4 Arbeitstage 9.533.57.03/8

5.01 €

8 Arbeitstage 4.761.41.03/16

6.76 €

8 Arbeitstage 7.942.94.55/16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Verschraubung, T-Stücke Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support