ChemiFit CSA-Serie Fassung

ChemiFit CSA-Serie Fassung
The CSA Series are threaded fittings made of SUS316. Drastically improved build ability and durability against degradation of sealing performance. No re-tightening of the assembly nut is required during maintenance.

[Features]
· A threaded type fitting made of SUS316.
· Greatly improves build ability for mounting and removing of tubes.
· No variation in tube mountings.
· The tube does not corotate when it is being mounted.
· A completely oil-free processed product.
· Demonstrates excellent sealing performance.
· There is no need to retorque assembly nuts.
· Excellent inner surface flatness/elbow intersection R spherical surface machining.
· The inside of the assembly nut is silver-plated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
330-4-4-CS
330-6-6-CS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø

27.72 €

1 8 Arbeitstage 1/4

35.47 €

1 8 Arbeitstage 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Dazugehörige Komponenten Form zugehöriger Bauteile, Ausführung Stutzen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube Rc

Technischer Support