Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DUE-12GB-R |
DUE-12LA-R |
DUE-12LB-R |
DUE-12PB-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Höhe (H) (mm) | Plattenöffnungs-Ø (φ) | Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte (mm) | Plattendicke T (min.) (mm) | Plattendicke T (max.) (mm) | Spezifikationen Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 61 | - | - | - | - | Für die Feineinstellung | ||
83.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | 59 | - | - | - | - | Für die Feineinstellung, mit Propellermutter | ||
83.91 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 59 | - | - | - | - | Für die Feineinstellung, mit Propellermutter | ||
136.56 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 51.0 | 22.5 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | Für die Feineinstellung, mit Blendenmutter |
Loading...
Grundkörper, Form | Absperrventil | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Öl / Gas / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Runder Griff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.96 |
Länge L(mm) | 38 | Handgriff-Ø D(mm) | 35 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Öffnungs-Ø(φ mm) | 2.5 | MAX. Cv-Wert | 0.16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Plattenöffnungs-Ø(φ)
Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte(mm)
Plattendicke T (min.)(mm)
Plattendicke T (max.)(mm)
Spezifikationen Grundkörper
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften