Transporträder / 2.50-4HL / Luftbereifung

Transporträder / 2.50-4HL / Luftbereifung

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 85, 110 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Transporträder von TOSEI SHARYO finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 85 oder 110 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2.50-4HL

Teilenummer
2.50-4HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 225
Radbreite(mm) 68 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 82
Zulässige Last(kg) 85 Radaußendurchmesser E(mm) 118

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / 2.50-4HL / Luftbereifung, die Teilenummer ist 2.50-4HL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2.50-4HL.

Technischer Support