Luftrohrhalter, gerade Z-Ausführung für Bindebänder

Luftrohrhalter, gerade Z-Ausführung für Bindebänder
Mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes are standardized. Layout is less cluttered for easier maintenance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATZ3-01S
ATZ3-02S
ATZ3-03S
ATZ3-04S
ATZ3-05S
ATZ3-06S
ATZ3-07S
ATZ3-08S
ATZ3-09S
ATZ3-10S
ATZ3-11S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Höhe
(mm)
Bohrungsanzahl 2XN

10.52 €

1 9 Arbeitstage 102592X2

11.14 €

1 9 Arbeitstage 1030152X2

11.97 €

1 9 Arbeitstage 1035102X2

14.39 €

1 9 Arbeitstage 1050152X3

15.00 €

1 9 Arbeitstage 1058152X3

17.40 €

1 9 Arbeitstage 1070152X4

18.02 €

1 9 Arbeitstage 1075152X4

19.70 €

1 9 Arbeitstage 1095152X5

20.43 €

1 9 Arbeitstage 10105152X5

22.72 €

1 9 Arbeitstage 10140152X7

30.45 €

1 9 Arbeitstage 10195152X10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halterung Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Tiefe(mm) 55 Plattendicke(mm) 2

Technischer Support