Nivellierfüße integriert

Nivellierfüße integriert
[Features]
· A type in which an adjustment bolt and leveling plate are integrated.
· Since a hardened steel ball rotates 20°, the adjustment angle is flexible.
· Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALF-1050
ALF-1250
ALF-1450
ALF-1650
ALF-2050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[L2] Höhe (Einstellung
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

46.64 €

1 10 Arbeitstage 103214.7158447510

54.12 €

1 10 Arbeitstage 104824.51760438012

85.40 €

1 10 Arbeitstage 105033.34361428514

94.58 €

1 10 Arbeitstage 106544.1363408516

114.63 €

1 10 Arbeitstage 107573.5566389020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Schwenkwinkel(°) 20
Handgriff mit Höhenverstellung kA Oberflächenbehandlung (Gewinde) Schwarz brüniert Werkstoff (Korpus) EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächebehnandlung (Korpus) Schwarz brüniert Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support