Gleitlagerbuchsen / DDK05 / Kunststoff

Gleitlagerbuchsen / DDK05 / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 100 mm variieren. 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Zwischen -200° bis +280°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.



Herstellerdetails:
Verbundlager (Buchsentyp) mit geringen Reibungseigenschaften, das Metalleigenschaften wie Festigkeit und Dimensionsstabilität optimiert.
Dieses umweltfreundliche, bleifreie, selbstschmierende Lager benötigt kein zusätzliches Schmiermittel und verwendet überhaupt kein Blei.
Daidyne DDK05 ist ein Verbundlager, das eine reibungsarme Polytetrafluorethylen (PTFE)-Lageroberfläche mit der Festigkeit und Dimensionsstabilität eines Metallrückens kombiniert.

[Merkmale]
· Die Lageroberfläche verfügt über solche ein niedriger statischer und dynamischer Reibungskoeffizient, so dass die Oberfläche ohne Schmierung reibungslos läuft.
· „Stick Slip“ tritt nicht auf.
· Auch sicher in Öl zu verwenden.
· Kann innerhalb von a verwendet werden Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C.
· Anpassbar an den Betrieb unter hoher Belastung, Stoßbelastung, intermittierendem Betrieb und hin- und hergehender Bewegung.
· Frei von elektrostatischer Induktion (im eingebauten Zustand verfügt jedes Lager über eine elektrischer Widerstand von 1 bis 10 Ω pro 1 cm2).
· Die Lageroberfläche weist eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und wird durch Lösungsmittel wie Erdöl und Alkohol nicht angegriffen.
· Beschädigt die Oberfläche der Eingriffskomponente nicht.
· Längere Oberflächenlebensdauer.
· Das Lager ist leicht und dünn (3 mm an der dicksten Stelle), sodass es nicht viel Platz einnimmt und ein kompaktes Design aufweist.
· Minimiert Betriebsgeräusche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K5B0305
K5B0306
K5B0403
K5B0406
K5B0408
K5B0503
K5B0504
K5B0505
K5B0604
K5B0610
K5B0708
K5B0710
K5B0712
K5B0806
K5B0807
K5B0906
K5B1007
K5B1020
K5B12070
K5B1210
K5B1215
K5B1308
K5B1310
K5B1315
K5B1412
K5B1420
K5B1508
K5B1512
K5B1515
K5B1525
K5B1612
K5B1625
K5B1715
K5B1810
K5B1812
K5B1815
K5B1830
K5B1910
K5B2012
K5B2025
K5B2210
K5B2215
K5B2225
K5B2230
K5B2415
K5B2430
K5B2510
K5B2535
K5B2615
K5B2812
K5B2820
K5B3012
K5B3015
K5B3020
K5B3025
K5B3030
K5B3035
K5B3040
K5B3050
K5B3215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Dicke
(mm)

1.42 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103551

1.42 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103561

1.47 €

0.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104631

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104661

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104681

1.47 €

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105731

1.47 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105741

1.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105751

1.47 €

0.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106841

1.51 €

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068101

1.37 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107981

1.66 €

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1079101

1.66 €

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1079121

1.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081061

1.66 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081071

1.66 €

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1091161

1.79 €

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101271

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101012201

63.70 €

34.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120125702.47

1.88 €

0.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101214101

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101214151

2.02 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10131581

2.02 €

0.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101315101

2.07 €

1.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101315151

2.02 €

1.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101416121

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101416201

2.37 €

1.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10151781

2.07 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101517121

2.26 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101517151

2.68 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101517251

2.25 €

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101618121

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101618251

2.15 €

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101719151

2.25 €

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101820101

2.33 €

1.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101820121

2.67 €

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101820151

3.44 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101820301

1.87 €

1.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101922101.5

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102023121.5

3.57 €

2.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102023251.5

2.58 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102225101.5

2.95 €

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102225151.5

3.69 €

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102225251.5

4.11 €

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102225301.5

3.02 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102427151.5

4.41 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102427301.5

2.68 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102528101.5

5.26 €

2.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102528351.5

3.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102630152

3.22 €

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102832122

3.92 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102832202

3.31 €

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034122

3.52 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034152

4.15 €

2.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034202

4.67 €

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034252

5.15 €

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034302

5.81 €

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034352

6.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034402

6.88 €

3.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103034502

3.37 €

2.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103236152

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Verbundschichtaufbau LF Stahl/Sinterbronze/Polytetrafluorethylen Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.65 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 49 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 2.1~5.0
Umgebungsbedingungen Standard / In Öl Betriebstemperaturbereich(°C) -200::+280

Technischer Support