Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 35 und 90 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 8 oder 70 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420G-N25
Teilenummer
|
---|
420G-N25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | ~35.00 | kA | 10 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | 23 | 4.2 | 9.0 | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | G |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 420G, 415G / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 25-75, die Teilenummer ist 420G-N25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 420G-N25.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
415G-MC50 |
415G-MC65 |
415G-MC75 |
420G-N32 |
420G-N38 |
420G-N50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 55 | 6.5 | 16.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
25.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
31.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 60 | 8.8 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
2.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | ~35.00 | kA | 18 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | 28 | 4.2 | 11.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
3.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | ~35.00 | kA | 28 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 33 | 5.3 | 13.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
5.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | kA | 38 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 42 | 6.5 | 16.0 | N | Integriertes Nylonrad |