• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / 420R, 420GRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 25-75 (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / 420R, 420GRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 25-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl



Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 35 und 90 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 8 oder 70 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

420GRP-C65

Teilenummer
420GRP-C65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

13.63 €

1 11 Arbeitstage 8035.01~80.0060GussmetallWärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung5542706065258.8GRPCIntegriertes Gussrad

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Geringe Last (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support