Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 35 und 90 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 8 oder 70 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420R-C25
Teilenummer
|
---|
420R-C25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | ~35.00 | 12 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 37 | 18 | 25 | 12 | 4.2 | R | C | Integriertes Gussrad |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 420R, 420GRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 25-75, die Teilenummer ist 420R-C25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 420R-C25.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
420GRP-MC75 |
420GRP-N65 |
420GRP-N75 |
420R-C32 |
420R-C38 |
420R-C50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
6.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 55 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | 8.8 | GRP | N | Integriertes Nylonrad | ||
6.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | N | Integriertes Nylonrad | ||
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 42 | ~35.00 | 20 | Gussmetall | Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 29 | - | 36 | 20 | 32 | 14 | 4.2 | R | C | Integriertes Gussrad | |
4.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | ~35.00 | 30 | Gussmetall | Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 17 | 5.3 | R | C | Integriertes Gussrad | |
8.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 40 | Gussmetall | Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | 6.5 | R | C | Integriertes Gussrad |