Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 8, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 35 und 90 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 8 oder 70 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420GRP-N75
Teilenummer
|
---|
420GRP-N75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 60 | 75 | 25 | 8.8 | GRP | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften