Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 102 - 150 mm / [Traglast] 60, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 150 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 80 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
415M-RB100
Teilenummer
|
---|
415M-RB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 125 | Rolle mit Vollsperre | 70 | Kautschuk | - | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | Schwenkbar | M | RB | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 76(87) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 57(60) | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 105 |
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 80 | Wagenbreite(mm) | 32 | Lastkategorie | Geringe Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.6 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Farbton | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften