Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 82 - 159 mm / [Traglast] 70, 140 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Stahl
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 82 und 159 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 70 oder 140 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
440G-N75
Teilenummer
|
---|
440G-N75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 93 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 87 | 60 | 105 | 80 | 75 | 35 | 60 | Mittlere Last | 8.5 | 21.0 | Schwenkbar | G | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 440G, 440R / Guss, Gummi, Nylon / Lochplatte / Größe 65-125, die Teilenummer ist 440G-N75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 440G-N75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
440G-C75 |
440G-N100 |
440G-N65 |
440G-R100 |
440G-R125 |
440G-R65 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 93 | 80.01~140.00 | 100 | Gussmetall | Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 87 | 60 | 105 | 80 | 75 | 31 | 60 | Mittlere Last | 8.5 | 21.0 | Schwenkbar | G | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
27.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 125 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 102 | 76 | 127 | 102 | 100 | 40 | 78 | Mittlere Last | 10.5 | 27.0 | Schwenkbar | G | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 82 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 76 | 44 | 95 | 70 | 65 | 28 | 56 | Geringe Last | 8.5 | 22.0 | Schwenkbar | G | N | Integriertes Nylonrad | ||
33.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 125 | 80.01~140.00 | 100 | Kautschuk | - | 102 | 76 | 127 | 102 | 100 | 40 | 78 | Mittlere Last | 10.5 | 27.0 | Schwenkbar | G | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
62.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 159 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | 133 | 85 | 165 | 140 | 125 | 50 | 101 | Mittlere Last | 10.5 | 37.0 | Schwenkbar | G | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
13.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 82 | 35.01~80.00 | 70 | Kautschuk | - | 76 | 44 | 95 | 70 | 65 | 28 | 56 | Geringe Last | 8.5 | 22.0 | Schwenkbar | G | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse |