Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 82 - 159 mm / [Traglast] 70, 140 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Stahl
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 82 und 159 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 70 oder 140 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
440R-R100
Teilenummer
|
---|
440R-R100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 125 | 80.01~140.00 | 100 | Kautschuk | - | 125 | 51 | 156 | 82 | 100 | 40 | - | Mittlere Last | 10.5 | - | Feststehend | R | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften