Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 100-150 (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 50 oder 230 daN (kgf). Auf 35.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

420SRP-UBB150

Teilenummer
420SRP-UBB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Radfarbe Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

62.75 €

1 14 Arbeitstage 190220.01~320.00230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)10611115040CremeSRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Feststehend Elektrische Leitfähigkeit kA

Technischer Support