Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 50 oder 230 daN (kgf). Auf 35.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420SR-MCB100
Teilenummer
|
---|
420SR-MCB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Radfarbe | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 140.01~220.00 | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 33 | Schwarz | SR | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Feststehend | Elektrische Leitfähigkeit | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Radfarbe
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften