Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 93 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 80 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420S-N65
Teilenummer
|
---|
420S-N65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 55 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 42 |
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 70 | Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 58 | Lastkategorie | Geringe Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften