Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 160 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
413S-C100
Teilenummer
|
---|
413S-C100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | S | Elektrische Leitfähigkeit | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 420S, 413S / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-150, die Teilenummer ist 413S-C100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 413S-C100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
413S-C125 |
413S-C150 |
413S-CHR100 |
413S-CHR125 |
413S-CHR150 |
413S-MCB100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Gussmetall | Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
80.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Gussmetall | Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
43.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
59.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
69.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
64.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager |