Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 70 und 93 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 40 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420SRP-NRB75
Teilenummer
|
---|
420SRP-NRB75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 55 |
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 70 | Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 50-75, die Teilenummer ist 420SRP-NRB75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 420SRP-NRB75.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
420SR-N65 |
420SR-N75 |
420SR-NRB50 |
420SRP-PB50 |
420SRP-PB65 |
420SRP-PB75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | Integriertes Nylonrad | ||
7.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
12.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
17.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
19.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert |