Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 140 und 199 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 160 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
400S-R150
Teilenummer
|
---|
400S-R150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 199 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | S |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 400S, 419S / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 100-150, die Teilenummer ist 400S-R150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 400S-R150.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
400S-CHR100 |
400S-CHR125 |
400S-CHR150 |
400S-RB100 |
400S-RB125 |
400S-RB150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
57.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
68.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
33.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
48.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
56.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern |