• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / 400SR, 400SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 100-150 (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / 400SR, 400SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 199 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

400SRP-WRB100

Teilenummer
400SRP-WRB100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

33.55 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00120Kautschuk-Lange Bohrung70(80)70(80)10810810034SRPWRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support