Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 199 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
400SR-PH100
Teilenummer
|
---|
400SR-PH100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften