Lenkrollen / 420J, 413J / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen / 420J, 413J / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 140, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 140 und 199 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 140 oder 220 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

420J-RBB100

Teilenummer
420J-RBB100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

35.23 €

10.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14080.01~140.00kA140Kautschuk-70(80)70(80)100100100328635RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer J

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 420J, 413J / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150, die Teilenummer ist 420J-RBB100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 420J-RBB100.

Produktvarianten

Teilenummer
413J-RBB150
413J-UBB100
413J-UBB150
420J-RBB125
420J-RBB150
420J-UBB100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

61.86 €

1 6 Arbeitstage 199140.01~220.00Rolle mit Vollsperre220Kautschuk-90(100)90(100)1201201504011841RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

51.18 €

1 6 Arbeitstage 14080.01~140.00Rolle mit Vollsperre140PolyurethanBenzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)70(80)70(80)100100100329735UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.52 €

1 6 Arbeitstage 199140.01~220.00Rolle mit Vollsperre220PolyurethanBenzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)90(100)90(100)1201201504011841UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

48.88 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00kA200Kautschuk-80(90)80(90)1101101253810238RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

56.36 €

1 6 Arbeitstage 199140.01~220.00kA220Kautschuk-90(100)90(100)1201201504011841RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

44.72 €

1 6 Arbeitstage 14080.01~140.00kA140PolyurethanBenzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)70(80)70(80)100100100328635UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support