Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 140, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 199 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 140 oder 220 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
413JR-RBB100 |
420JR-RBB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.61 € | 1 | 16 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 140 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | JR | RBB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
27.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 140 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | JR | RBB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften