Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 168 - 190 mm / [Traglast] 180, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 168 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 180 oder 230 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 320 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
520M-RB150
Teilenummer
|
---|
520M-RB150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.92 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 190 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 115 | 39.0 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 80(90) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 80(90) | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 112 |
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 112 | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften