Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 142 - 246 mm / [Traglast] 400, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 142 und 246 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 400 oder 500 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 320.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
519BPS-CU150
Teilenummer
|
---|
519BPS-CU150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 187 | 485.01~750.00 | Mit Rotationsklemme | 500 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | 118 | 38 | Schwenkbar | BPS | CU | Gussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Wagenbreite(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Schwere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 13 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 500BPS, 519BPS, 500BPR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-200, die Teilenummer ist 519BPS-CU150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 519BPS-CU150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
500BPR-CR125 |
500BPR-CR150 |
500BPR-CR200 |
500BPR-CU100 |
500BPR-CU125 |
519BPS-CU200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 164 | 320.01~485.00 | kA | 450 | Kautschuk | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | - | - | Feststehend | BPR | CR | Gussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
124.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 187 | 485.01~750.00 | kA | 500 | Kautschuk | - | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 150 | - | - | Feststehend | BPR | CR | Gussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
122.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 246 | 485.01~750.00 | kA | 500 | Kautschuk | - | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | - | - | Feststehend | BPR | CR | Gussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
99.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 142 | 320.01~485.00 | kA | 400 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 100 | - | - | Feststehend | BPR | CU | Gussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 164 | 320.01~485.00 | kA | 450 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 80(88) | 76(64) | 114 | 102 | 125 | - | - | Feststehend | BPR | CU | Gussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
158.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 246 | 485.01~750.00 | Mit Rotationsklemme | 500 | Polyurethan | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125.5(133.5) | 62(85.5) | 159 | 115 | 200 | 163 | 58.0 | Schwenkbar | BPS | CU | Gussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |