Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 246 mm / [Traglast] 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 246 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 500 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 485.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
500HPS-CR200
Teilenummer
|
---|
500HPS-CR200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Anschlag | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.81 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | kA | Kautschuk | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 163 | 58.0 | Schwenkbar | HPS | CR | Gussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 246 | Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Rollen-Ø D(mm) | 200 |
Wagenbreite(mm) | 50 | Lastkategorie | Schwere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 13 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Rollenausführung
Anschlag
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften