Konfigurierbar in [Ausführung] Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 93 mm / [Traglast] 20, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 58 und 93 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 20 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
220E-PR65
Teilenummer
|
---|
220E-PR65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 84 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Eckrolle | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) | 94×45×34 | Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) | 80×40×20 |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 5.2 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | E |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften