Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 60 und 95 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
415EA-R40
Teilenummer
|
---|
415EA-R40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 25 | Kautschuk | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Befestigungsmaterial | Stahl | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M12×1,75 |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 35 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | EA |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 420EA, 415EA / Gummi, Nylon, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 40-75, die Teilenummer ist 415EA-R40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 415EA-R40.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
415EA-MC75 |
415EA-N40 |
415EA-N50 |
415EA-R50 |
415EA-R65 |
415EA-R75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
5.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
7.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
11.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse |