Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 74 - 97 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 97 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 80 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420SA-N65
Teilenummer
|
---|
420SA-N65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 89 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M16×2,0 | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | SA |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / 420SA, 413SA / Guss, Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Gewindebolzen / Größe 50-75, die Teilenummer ist 420SA-N65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 420SA-N65.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
413SA-N65 |
413SA-N75 |
413SA-NRB50 |
420SA-N75 |
420SA-NRB50 |
420SA-NRB65 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
12.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
14.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
10.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
11.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
12.46 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern |