Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 91 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 56 und 91 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 25 oder 50 daN (kgf) betragen. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
420EK-R50
Teilenummer
|
---|
420EK-R50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 64 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | Schwenkbar | EK | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
Achsenlänge L(mm) | 35 | Wellendurchmesser T(mm) | 18 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften